HUBBELL
KIL_L_ESX_pendant
KIL_L_ESX_pendant

ESXA120AA2G - Class I 120V 3/4" Pendant Strobe with Guard

Brand:

Killark

Catalog ID:

ESXA120AA2G

Class I 120V 3/4" Pendant Strobe with Guard.

  • Electronic component temperature range –40ËšC to +55ËšC
  • NEC temperature code, T6 (<85°C)
  • Flash rate–85 flashes per minute
  • Xenon type lamp
  • Voltage and amperage: 12-74 VDC: Draws 1.25A avg. @ 12 VDC tapering to 0.2A avg. @ 74 VDC, .75A avg. @ 24 VDC
  • 120 VAC (50/60 HZ): Draws 0.30A avg.
  • 240 VAC (50/60 HZ): Draws 0.17A avg.
  • Power supply output: 13 watts standard 11 watts for 12-74 VDC

Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et sont peints en poudre époxy pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend adaptés à

Product details

General

Catalog Number

ESXA120AA2G

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Peinture époxy en poudre

Lamp Type

Flashing

Light Source

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Optic Type

Glass Globe - Amber

Series

ESX

UPC

783936106243

Dimensions

Hub Size

3/4"

Electrical Ratings

Frequency Rating

50/60 Hz

Voltage Rating

120 VAC

Certifications And Compliance

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistics

Carton Quantity

1