HUBBELL
Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, femelle 8 broches vers femelle, 180 degrés, paquet unique, 15S6P1
Image of 15S6P1 Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, femelle 8 broches vers femelle, 180 degrés, paquet unique, 15S6P1
Discontinué

Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, femelle 8 broches vers femelle, 180 degrés, paquet unique, 15S6P1

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 15S6P1

Connecteur audio/vidéo, D-Sub, 15 broches, femelle 8 broches vers femelle, 180 degrés, paquet unique.

  • D-Sub
  • 15 broches
  • Femelle 8 broches vers femelle
  • 180 degrés

Standard Product

Général

Application

15 Pin to 8 Pin Connector, Straight 180

Catalog Number

15S6P1

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-On- Snap-Fit

Nom de marque de fabricant d'origine

Hubbell Premise Wiring

Températures nominales

Per TIA

Type

VGA

Type d'article

UPC

662620290881

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-N-Play

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

100