Marque: Burndy
No de catalogue: YAES18N1
Application
For use on copper compression connections
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAES18N1
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Type
YAES
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810804858
UPC 14 Digit GTIN
00781810804858
Dimension - G en pouces
0.15 in
Dimension - Largeur (pouces)
0.23 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.76 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#4 - #6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#4 - #6
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
22 AWG - 18 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
22 AWG;20 AWG;18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
1000
Quantité dans l'emballage
1000