Marque: Burndy
No de catalogue: TN108
Application
For Heavy Duty Industrial, Utility And Military Power And Control-Circuit Applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
TN108
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810734124
UPC 14 Digit GTIN
00781810734124
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.21 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
28 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.37 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/32
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.12 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6;#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6 - #8
Dimension - Z (pouces)
0.26 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
12 AWG;11 AWG;10 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
50
Quantité dans l'emballage
600