

Marque: Burndy
No de catalogue: TN18516
Application
For Heavy Duty Industrial, Utility And Military Power And Control-Circuit Applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
TN18516
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Type
Ring Tongue
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810734889
UPC 14 Digit GTIN
00781810734889
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.12 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
28 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.46 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/32
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.09 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.41 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
20 ;18 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
20 -18 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 18 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
20 AWG;18 AWG
Plage de conducteurs
#22 AWG to #18 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Contact Manufacturer
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL486
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
1200