HUBBELL
Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée, TP1010F
Image of TP1010F Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée, TP1010F
Image of TP1010F Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée, TP1010F

Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée, TP1010F

Marque: Burndy

No de catalogue: TP1010F

Borne en cuivre, languette à fourche, 12-10 AWG, goujon #8-#10, isolée en vinyle, étamée.

TP1010F.

  • Les bornes en forme de fourche sont fabriquées en cuivre électrolytique pur
  • Long canon de soudure brasé avec rainures intérieures profondes en V pour une conductivité, une fiabilité et une tenue optimales après le sertissage
  • La conception de la languette en forme de fourche permet une installation plus rapide - il suffit de desserrer la vis pour terminer le sertissage
  • Deux bornes ou plus peuvent être empilées sur un goujon commun
  • Offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de sertissage
  • Le placage électrolytique offre une résistance durable à la corrosion
  • Le trou d'inspection/le cran d'arrêt permet de vérifier visuellement l'insertion correcte du fil
  • 600 Volts maximum, 105°C maximum

Général

Application

For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

TP1010F

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Y

Marque des goujons

VINYLUG

Matériau

Cuivre

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

TP-F

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810710883

UPC 14 Digit GTIN

00781810710883

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.26 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

17/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.34 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

27 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.07 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.31 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#12 AWG to #10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

50

Quantité dans l'emballage

600