Marque: Burndy
No de catalogue: TP146F
TP146F.
Application
For Commercial And Light Duty Industrial Control And Power Circuit Applications
Attribut - Type barillet
Shrouded
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Fork
Catalog Number
TP146F
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Y
Marque des goujons
VINYLUG
Matériau
Cuivre
Nom de commerce
VINYLUG™
Plaqué
Y
Type
TP-F
Type d'isolant
Vinyl
Type de connecteur
Terminal à fourche
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810712481
UPC 14 Digit GTIN
00781810712481
Diamètre de l'isolant de câble - maximum
0.18 in
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
13/50 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.26 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
20 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.28 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/4 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.80 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#6
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#6
Dimension - Taille du trou en pouces
0.15 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/20
Dimension - Z (pouces)
0.23 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Plage de conducteurs
#16 AWG to #14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
Achetez des produits qualifiés aux États-Unis
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à fourche
Nombre d'unités sur la palette
99999
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
1200