HUBBELL
Borne - isolée en nylon, agrippe-câble à plusieurs doigts, languette à fourche, YAE14N78F
Image of YAE14N78F Borne - isolée en nylon, agrippe-câble à plusieurs doigts, languette à fourche, YAE14N78F
Image of YAE14N78F Borne - isolée en nylon, agrippe-câble à plusieurs doigts, languette à fourche, YAE14N78F

Borne - isolée en nylon, agrippe-câble à plusieurs doigts, languette à fourche, YAE14N78F

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE14N78F

Borne - isolée nylon, poignée d'isolation multi-doigts, agrippe-câble, 16 AWG - 14 AWG, #8-#10, électro-étamée, emballage en vrac.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques supérieures de maintien de l'isolation, en particulier sur les isolants EPR et autres isolants de type élastique.
  • La couture brasée fournit une terminaison plus solide et plus durable
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures du corps pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • Entrée en entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork Terminal

Catalog Number

YAE14N78F

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

105° C

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Étain électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810804193

UPC 14 Digit GTIN

00781810804193

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

4/25 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,16 pouce

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.35 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.01 pouces

Dimension - N en pouces

0.2 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#8 - #10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8 - #10

Dimension - Taille du trou en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/5

Dimension - Z (pouces)

0.298 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN16 - AN14

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

105° C

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

1000

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Bulk