HUBBELL
Borne isolée en nylon, anneau-câble, agrippe-câble à plusieurs doigts, YAE18N21
Image of YAE18N21 Borne isolée en nylon, anneau-câble, agrippe-câble à plusieurs doigts, YAE18N21
Image of YAE18N21 Borne isolée en nylon, anneau-câble, agrippe-câble à plusieurs doigts, YAE18N21

Borne isolée en nylon, anneau-câble, agrippe-câble à plusieurs doigts, YAE18N21

Marque: Burndy

No de catalogue: YAE18N21

Cosse en cuivre, anneau, 1 trou avec trou d'inspection, 22-16 AWG, montants #4-#6, isolée, canon court, étamée.

  • La poignée isolante à plusieurs doigts offre des caractéristiques de maintien d'isolation supérieures, en particulier sur les EPR et autres isolants de type élastique
  • joint brasée pour une terminaison solide et plus durable
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • Rainure en V profonde, dentelures intérieures pour une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales
  • entrée d'entonnoir lisse pour une insertion facile du fil

Général

Application

For use on copper compression connections

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAE18N21

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Type

YAE-N

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810804308

UPC 14 Digit GTIN

00781810804308

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.125 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,89 en

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4;#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.15 in

Dimension - Z (pouces)

0.28 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 16 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Nombre de paquets minimum

1000

Quantité dans l'emballage

1000