Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SNAP1RNA
SNAPConnect® Devices offer superior installation efficiency for new construction and renovations, while delivering safe, reliable connections. Instead of conventional wiring methods, SNAPConnect’s modular connector is installed during rough-in in lieu of pigtails. Once the walls are up, the protective covering is removed, and the terminal is simply snapped into the SNAPConnect® device for a consistent connection every time. Once installed, SNAPConnect’s modular design enables simple device change-out by maintenance personnel.
Fils de sortie solides, fabriqués aux États-Unis
Application
Connexion rapide
Catalog Number
SNAP1RNA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Clear
Famille de produit
Straight Blade Devices
Indicateur EU RoHs
Yes
Longueur de mine de plomb
6 inch leads
Matériau
Polycarbonate
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Série
SNAPConnect® Series
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Pigtailed Connector
Type d'article
SNAPConnect® Connector
UPC
783585251967
Dimensions
1.48 po x 0.78 po x 0.79 po
Hauteur
0.79 in
Largeur
0.78 in
Longueur
1.48 in
Longueur de mine de plomb
6 inch leads
Poids
0.05 lb
Taille de l'afficheur
Standard
Connectivité
Connectorized
Courant nominal
15-20 A
Courant nominal
15 A - 20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 V
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#12 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
Pre-Wired #12 THHN
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
10000
Quantité dans l'emballage
20