HUBBELL
Exothermic Weld Metal
Image of 65 Exothermic Weld Metal

Exothermic Weld Metal

Marque: Burndy

No de catalogue: 65

65 GM weld metal for the purpose of exothermically welding or bonding. Packaged in quantities of 20 tubes of weld metal, 20 steel discs. For welding copper to copper, copper to steel and copper to copper-clad steel.

Général

Catalog Number

65

Matériau

Copper Mill Scale

UPC

840072006001

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5760

Quantité dans l'emballage

160