HUBBELL
Hubbell Dispositif de câblage Kellems, broche et manchon CEI, entrée, 30/32A 380-415V, 3-pôles 4-fils avec terre, 4X/IP69K, HBL430B6W
Image of HBL430B6W Hubbell Dispositif de câblage Kellems, broche et manchon CEI, entrée, 30/32A 380-415V, 3-pôles 4-fils avec terre, 4X/IP69K, HBL430B6W
Image of HBL430B6W Hubbell Dispositif de câblage Kellems, broche et manchon CEI, entrée, 30/32A 380-415V, 3-pôles 4-fils avec terre, 4X/IP69K, HBL430B6W
play
Advantage Series Switch-Rated Pin & Sleeve

Hubbell Dispositif de câblage Kellems, broche et manchon CEI, entrée, 30/32A 380-415V, 3-pôles 4-fils avec terre, 4X/IP69K, HBL430B6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL430B6W

Hubbell Dispositif de câblage Kellems, broche et manchon CEI, entrée, 30/32A 380-415V, 3-pôles 4-fils avec terre, 4X/IP69K.

Watertight Devices - Hubbell’s IEC 60309 Pin and Sleeve plugs, connectors, inlets and receptacles are the highest performing products available. The HBL® series of IEC pin and sleeve were designed for the demanding North American market. Hubbell was the first and is still only manufacturer of IEC 60309 devices in the USA and have numerous innovative features noted below. The IEC line of plugs and connectors are made with a rugged super tough, one-piece housing. The thermoset polyester contact carrier provides a high resistance to electrical tracking. They withstand higher temperatures which may result from overload or arcing. The heavy-duty, external cord grip provides superior strain relief on the conductors. Hubbell’s horsepower rated plugs and receptacles meet NEC 430.109(F) requirements and recognized as an approved disconnecting “line of sight” disconnecting means.

  • Logement monobloc robuste
  • Support de contact en polyester thermodurci
  • Pointes monobloc solides pour un contact électrique fiable

Général

Catalog Number

HBL430B6W

Couleur

Red

Série

Advantage® Series

Type

IP69k NEMA 4X

Type

Watertight Mating Inlet

UPC

783585574523

Dimensions

Poids

1.05 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30/32 A

Courant nominal

30/32 A

Description de la tension nominale

380-415 VAC

Tension nominale

380-415 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole