HUBBELL
Image of GM3203 Lock, Pedestal

Lock, Pedestal

Marque: FARGO

No de catalogue: GM3203

Equipment Lock, Extended Center Ring with Torque head bolt and Heavy Duty Body

Designed for semi-permanent single-use locking of power pedestals, equipment housings, truck/trailer doors, etc. Locks available in torque screw and pressed pin design.

Provides semi-permanent locking of pedestals, tool sheds, trucks, etc. Provides 600 lb. Pull strength.

Général

Catalog Number

GM3203

Catégorie de produit

Lock

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum Alloy

Matériau - boulon

Steel

Matériau - corps

Extruded Aluminum

Matériel - Anneau

Alumoweld

Type

Lock

Type de fixation

Torque-Head Bolt

Type de matériel

Non-Standard

UPC

096359312499

Dimensions

Hauteur de l'anneau

3.25 in

Poids

0.118 lb

Certifications et conformité

Achetez des produits qualifiés aux États-Unis

Contact Manufacturer

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16800

Quantité dans l'emballage

200