HUBBELL
Plaque murale, 1,40o Ouverture, P7W
Image of P7W Plaque murale, 1,40o Ouverture, P7W
Image of P7W Plaque murale, 1,40o Ouverture, P7W

Plaque murale, 1,40o Ouverture, P7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P7W

Plaque murale, 1-groupe, 1,40". ouverture, blanc.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau en polycarbonate auto-extinguible et résistant aux chocs
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins d'alvéoles
  • Finition satinée lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec une sortie unique

Catalog Number

P7W

Couleur

White

Coupure (ou découpure)

1.40" Opening

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

1- 1.40" Opening

Type

1.40" Opening

Type de montage

  • Painted Steel
  • Painted Steel

UPC

883778312991

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 2.88 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.88 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.021 lb

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

White

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

13200

Quantité dans l'emballage

25