HUBBELL
Plaque murale, décorateur, P265GY
Image of P265GY Plaque murale, décorateur, P265GY
Image of P265GY Plaque murale, décorateur, P265GY

Plaque murale, décorateur, P265GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P265GY

Plaque murale, 5-Groupes, 5) Décorateur, Gris.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau polycarbonate auto-extinguible à fort impact
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de fossage
  • Finition satinée lisse
  • Se fond Po. le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec Décorateur

Catalog Number

P265GY

Couleur

Gray

Coupure (ou découpure)

Decorator

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

5-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

5-Decorator

Type

Decorator

Type de montage

  • Painted Steel
  • Painted Steel

UPC

883778312021

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 10.12 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

10.12 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.15 lb

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Gray

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

5-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10