HUBBELL
Plaque murale, décorateur, PJ263BK
Image of PJ263BK Plaque murale, décorateur, PJ263BK
Image of PJ263BK Plaque murale, décorateur, PJ263BK

Plaque murale, décorateur, PJ263BK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PJ263BK

Plaque murale, taille moyenne 3-Groupes, 3) Décorateur, Noir.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau polycarbonate auto-extinguible à fort impact
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de fossage
  • Finition satinée lisse
  • Se fond Po. le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec Décorateur

Catalog Number

PJ263BK

Couleur

Black

Coupure (ou découpure)

Decorator

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Mid Sized

Type

3-Decorator

Type

Decorator

Type de montage

  • Painted Steel
  • Painted Steel

UPC

883778313851

Dimensions

Dimensions

4.88 po x 6.75 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

6.75 in

Longueur

4.88 in

Poids

0.1 lb

Taille

Mid Sized

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Black

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8400

Quantité dans l'emballage

10