HUBBELL
Plaque murale double duplex, Blanc, P82W
Image of P82W Plaque murale double duplex, Blanc, P82W
Image of P82W Plaque murale double duplex, Blanc, P82W

Plaque murale double duplex, Blanc, P82W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P82W

Plaque murale 2-Groupes Duplex, Finition satinée lisse, Pour utilisation avec des dispositifs Duplex.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau en polycarbonate auto-extinguible et résistant aux chocs
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins d'alvéoles
  • Finition satinée lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec la prise

Catalog Number

P82W

Couleur

White

Coupure (ou découpure)

Duplex

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

2-Duplex

Type

Duplex

Type de montage

  • Painted Steel
  • Painted Steel

UPC

883778313158

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 4.69 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

4.69 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.05 lb

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

White

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

25