HUBBELL
Plaque murale, double, P83I
Image of P83I Plaque murale, double, P83I
Image of P83I Plaque murale, double, P83I

Plaque murale, double, P83I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P83I

Plaque murale, 3-groupes, 3) prise double, ivoire.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau en polycarbonate à fort impact et autoextinguible
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de creux
  • Finition lisse et satinée
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec la prise

Catalog Number

P83I

Couleur

Ivory

Coupure (ou découpure)

Duplex

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

3-Duplex

Type

Duplex

Type de montage

  • Painted Steel
  • Painted Steel

UPC

883778313172

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 6.50 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

6.5 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.1 lb

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Ivory

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8400

Quantité dans l'emballage

10