Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: P8OIG
Smooth Satin Finish
Application
For use with Receptacle
Catalog Number
P8OIG
Couleur
Orange
Coupure (ou découpure)
Duplex- Isolated Ground
Matériau
Polycarbonate thermoplastic
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
1 Duplex- Isolated Ground
Type
Duplex- Isolated Ground
Type de montage
Painted Steel
UPC
883778313233
Dimensions
4.63 po x 2.88 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
2.88 in
Longueur
4.63 in
Taille
Standard
Certification - cULus
Yes
Numéro de dossier « UL »
UL 94 V2
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Quantité dans l'emballage
25