Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: P720I
Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.
Finition lisse et satinée
Application
A utiliser avec la prise verrouillable
Catalog Number
P720I
Couleur
Ivory
Coupure (ou découpure)
1.60" Opening
Matériau
Thermoplastique polycarbonate
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
1- 1.60" Opening
Type
1.60" Opening
Type de montage
UPC
883778312748
Dimensions
4.63 po x 2.88 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
2.88 in
Longueur
4.63 in
Poids
0.02 lb
Taille
Standard
Couleur NEMA
Ivory
Certification - cULus
Yes
Numéro de dossier « UL »
UL 94 V2
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
13200
Quantité dans l'emballage
25