Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PJ1W
Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.
Finition lisse et satinée
Application
A utiliser avec l'interrupteur à bascule
Catalog Number
PJ1W
Couleur
White
Coupure (ou découpure)
Toggle
Matériau
Thermoplastique polycarbonate
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Mid Sized
Type
1-Toggle
Type
Toggle
Type de montage
UPC
883778313646
Dimensions
4.94 po x 3.15 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
3.15 in
Longueur
4.94 in
Poids
0.06 lb
Taille
Mid Sized
Couleur NEMA
White
Certification - cULus
Yes
Numéro de dossier « UL »
UL 94 V2
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
25