HUBBELL
Plaque murale simple pour Décorateur, P26
Image of P26 Plaque murale simple pour Décorateur, P26
Image of P26 Plaque murale simple pour Décorateur, P26

Plaque murale simple pour Décorateur, P26

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: P26

Plaque murale, 1-groupe, 1) Décorateur, brun.

Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.

  • Matériau en polycarbonate auto-extinguible à fort impact
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins d'alvéoles
  • Finition satinée lisse
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale
  • Fonction de vis captive sur les versions à groupe unique, maintient les vis en place pour une installation rapide.

Finition lisse et satinée

Général

Application

A utiliser avec Décorateur

Catalog Number

P26

Couleur

Brown

Coupure (ou découpure)

Decorator

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

1-Decorator

Type

Decorator

Type de montage

  • Painted Steel
  • Painted Steel

UPC

883778311796

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 2.88 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

2.88 in

Longueur

4.63 in

Poids

0.025 lb

Taille

Standard

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Brown

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Configuration

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

13200

Quantité dans l'emballage

25