Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: P26LA
Hubbell's line of polycarbonate wallplates features larger standard sized wallplates to provide extra coverage to hide rough box opening, improved aesthetics, greater strength, impact resistance, along with easy to clean finish in all different types of environments. Hubbell’s standard sized wallplates are 1/8 inch larger to provide you that extra coverage to hide rough box openings. The depth is ¼ inch so that it will comfortably fit over the device even on imperfect installations or on retrofit work.
Finition lisse et satinée
Application
A utiliser avec Décorateur
Catalog Number
P26LA
Couleur
Light Almond
Coupure (ou découpure)
Decorator
Matériau
Thermoplastique polycarbonate
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Standard
Type
1-Decorator
Type
Decorator
Type de montage
UPC
883778312151
Dimensions
4.63 po x 2.88 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
2.88 in
Longueur
4.63 in
Poids
0.04 lb
Taille
Standard
Couleur NEMA
Light Almond
Certification - cULus
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Numéro de dossier « UL »
UL 94 V2
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Nombre d'unités sur la palette
15400
Quantité dans l'emballage
25