HUBBELL
Prise DDFT de qualité industrielle, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG5262GRY
Image of GFSG5262GRY Prise DDFT de qualité industrielle, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG5262GRY
Image of GFSG5262GRY Prise DDFT de qualité industrielle, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG5262GRY
play
Wiring Device Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker SHORT
play
Wiring Device-Kellems GFCI Receptacle vs GFCI Breaker
Image of GFSG5262GRY Prise DDFT de qualité industrielle, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG5262GRY

Prise DDFT de qualité industrielle, inviolable, étanche, 15A, 125V, GFSG5262GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFSG5262GRY

Prise DDFT de qualité industrielle, inviolable, étanche, 15A, 125V.

AUTOGUARD® Self Test Technology 1st introduced by Hubbell over 15 years ago…self test monitoring now required in UL 943 GFCI Safety Standard… Hubbell AUTOGUARD® GFCI receptacles continually test and monitor for “people protection capability” automatically. This patented safety feature includes disconnecting power to the receptacle if critical components are damaged and GFCI protection is lost. GFCI auto-monitoring is conducted continuously within every 30 seconds. Also, a clear visual indicator is provided on the device face representing power status, trip condition, ground fault condition and end of life status. In addition, for added safety, power will be denied to the receptacle face if reverse wiring of line and load was to occur.

  • Construction robuste à usage intensif, boîtier en polyester résistant aux chocs
  • Résistant à la corrosion : contacts frontaux, sangle de montage, bornes de ligne/charge et serre-bornes nickelés, vis en acier inoxydable
  • Technologie brevetée d'auto-contrôle et de déni d'alimentation

Résistant aux intempéries et inviolable, technologie d'autotest AUTOGUARD, détection active en boucle fermée

Général

Application

Qualité industrielle

Catalog Number

GFSG5262GRY

Couleur

Gray

Famille de produit

Extra Heavy Duty

Matériau

PC/PBT

Spécifications

  • Base - Nylon
  • Face - PC/PBT
  • Ground Contacts - Nickel Plated Brass
  • Mounting Screws - Stainless Steel
  • Mounting Strap -Nickel Plated Brass

Taille

4.06 in x 1.75 in x 1.48 in

Type

Tamper-Resistant/Weather-Resistant

Type d'article

Style Line GFCI Receptacle

UPC

783585745893

Dimensions

Dimensions

1.48 po x 1.75 po x 4.06 po

Hauteur

4.06 in

Largeur

1.75 in

Longueur

1.48 in

Poids

0.45 lb

Taille

4.06 in x 1.75 in x 1.48 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

1875 W

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 - #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-15R

Norme(s) de l'industrie

UL 943 and Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10