HUBBELL
Image of S1R8CSPEXT32 Série 8" encastré, sous-plaque, centre, trois groupes, rallonge de 1" avec ouverture deux groupes, S1R8CSPEXT32

Série 8" encastré, sous-plaque, centre, trois groupes, rallonge de 1" avec ouverture deux groupes, S1R8CSPEXT32

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: S1R8CSPEXT32

Traversée coupe-feu, encastré, série 8", sous-plaque, centre, trois groupes, rallonge de 1" avec ouverture deux groupes.

  • Construction en acier
  • peinture en poudre blanche
  • comprend le matériel de montage nécessaire.