




Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RR201CHSSTR
Clock Hanger Receptacle
Application
Special Use Products
Catalog Number
RR201CHSSTR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Stainless Steel
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nom de marque de fabricant d'origine
Hubbell Wiring Device-Kellems
UPC
883778302213
Poids
0.4 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
125 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
125 VAC
Calibre des fils
#12 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
5-20R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Quantité dans l'emballage
10