HUBBELL CANADA
Image of 3401 Connecteur droit étanche 3/8 po Connecteur droit étanche, non isolé, 3401

Connecteur droit étanche 3/8 po Connecteur droit étanche, non isolé, 3401

Marque: Raco

No de catalogue: 3401

Connecteur droit étanche 3/8 po Connecteur droit étanche, non isolé.

Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

  • A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Non isolé
  • Anneau fendu innovant assurant une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 à 4 pouces
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables

Détails du produit

LT COND

Général

Catalog Number

3401

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel/Malleable Iron

Type d'isolant

Uninsulated

Type de conduit

Liquidtight

Type de raccord

Connectors

UPC

050169034019

Dimensions

Dimensions

1.188 po x 1.188 po x 1.625 po

Hauteur

1.625 in

Largeur

1.188 in

Longueur

1.188 in

Poids

0.141 lb

Taille du marché

3/8 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

16000

Quantité dans l'emballage

200

Ressources et téléchargements