Marque: Raco
No de catalogue: 3515-3
Catalog Number
3515-3
Conditions environnementales
Wet Location
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel/Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Liquidtight
Type de connecteur
Grounding
Type de raccord
Connectors
UPC
050169351536
Dimensions
1.875 po x 2.188 po x 2.188 po
Hauteur
2.188 in
Largeur
2.188 in
Longueur
1.875 in
Poids
0.688 lb
Taille du marché
1-1/4 in
Capacité maximum du fil de mise à la terre
#4 STR
Capacité minimum du fil de mise à la terre (!?)
#14 SOL
Classement(s) de risque
Enregistré pour certification
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
2940
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10