HUBBELL CANADA
WDie_Photo_ColorRGB

Matrice 6T W, Orange, Index BG, WBGRT

Marque: Burndy

No de catalogue: WBGRT

Acier inoxydable W Matrice, Orange, Index BG.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin W-RT
  • Code couleur : orange
  • Index de matrice BG

Détails du produit

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

WBGRT

Type

Die

Type de matrice

W Die

UPC

781810052501

UPC 14 Digit GTIN

00781810052501

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Ressources et téléchargements