HUBBELL CANADA
Image of HJ1001BPK25 Gestion des câbles Kellems, connecteur de cordon, Junior, .08"-.14", 1/4" NPT, Noir, HJ1001BPK25
Image of HJ1001BPK25 Gestion des câbles Kellems, connecteur de cordon, Junior, .08"-.14", 1/4" NPT, Noir, HJ1001BPK25
play
Kellems Wire Management Solutions
Image of HJ1001BPK25 Gestion des câbles Kellems, connecteur de cordon, Junior, .08"-.14", 1/4" NPT, Noir, HJ1001BPK25

Gestion des câbles Kellems, connecteur de cordon, Junior, .08"-.14", 1/4" NPT, Noir, HJ1001BPK25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HJ1001BPK25

Gestion des fils Kellems, connecteur de cordon, Junior, .08"-.14", 1/4" NPT, Noir.

Hubbell Juniors est une version miniature étanche aux connecteurs de cordon Hubbell pleine grandeur. Ils disposent de la même technologie d'anneaux GOTCHA® et de bagues en néoprène. Ils sont également livrés avec ou sans spirale en nylon pour un contrôle de l'arc de courbure et une durée de vie plus longue du cordon. Ils sont disponibles en tailles ¼", ³?8" et ½" NPT en gris et noir.

  • Connecteur miniature pour cordon en nylon
  • Disponible en gris ou en noir

Détails du produit

Général

Application

Straight Male Connector

Catalog Number

HJ1001BPK25

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When Used With A Listed Nylon Washer Between Box And Fitting.

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Locknut or Tapped Opening

Performance

  • Environmental - Flammability - Hubbell Juniors have a UL 94V-2 rating
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)

Série

Miniature

Spécifications

  • Cord Diameter Range Inches (mm) - .08"-.14" (1.9-3.4)
  • Material - Nylon
  • NPT Hub Size - 1/4 Inch
  • Packaging - Bulk packed 25 per carton

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Connector

Type d'article

Juniors® Miniature Cord Connectors

UPC

783585022871

Dimensions

Taille de l'afficheur

1/4" NPT

Taille du moyeu

1/4"

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.08-0.14 in (1.9-3.4 mm)

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Medios

Vidéos

play
Kellems Wire Management Solutions