HUBBELL CANADA
Image of IG8362GYSA Prise de courant de qualité hospitalière, 20A 125V, 5-20R, gris, IG8362GYSA

Prise de courant de qualité hospitalière, 20A 125V, 5-20R, gris, IG8362GYSA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IG8362GYSA

Prise de courant de qualité hospitalière, 20A 125V, 5-20R, gris.

Hubbell propose une large gamme de prises SPD dotées d'une technologie inégalée. À l'intérieur des prises Hubbell SPD se trouvent deux MOV carrés de 22 mm offrant une protection contre les surtensions de 240 joules pour chaque mode. Le blindage des composants en nylon protège le circuit imprimé des contaminants. Une carte PC entièrement en verre et à revêtement conforme offre une immunité supérieure à l'humidité pour une durée de vie plus longue dans les environnements humides. En février 1968, Hubbell a breveté la première prise de terre isolée. Aujourd'hui, alors qu'un sol propre et sans bruit est plus important que jamais, Hubbell reste la référence. Hubbell utilise une construction de barrière isolante sur de nombreux modèles pour isoler les contacts de terre de la sangle de montage. La vis de mise à la terre verte est connectée directement aux contacts de mise à la terre. De cette manière, les contacts de terre sont séparés de la sangle de montage ainsi que du système de mise à la terre conventionnel. Le circuit de terre isolé est complété en faisant passer un fil de terre isolé dédié depuis le bus de terre du système jusqu'à la vis de mise à la terre verte.

  • La face en nylon à haute résistance résiste à la rupture
  • Clip de mise à la terre automatique fixé au pont
  • Le voyant de mise sous tension vérifie instantanément que l'alimentation est disponible
  • Le symbole de surtension distinctif permet une identification visuelle rapide de la prise de suppression de surtension.

Terre isolée

Détails du produit

Général

Application

Décorateur Prise double avec lumière et alarme

Catalog Number

IG8362GYSA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

vis de fixation

Performance

  • Electrical - Frequency - 60Hz
  • Electrical - Protection Modes - Normal and Common Modes
  • Electrical - Response Time - Approximately 5 ns
  • Electrical - Transient Suppression - Peak Energy (10 X 100 µs) Peak Current (8 X 20 µs)
  • Electrical - Voltage - 120V AC + 10% - 15%
  • Environmental - Flammability - UL 94V-2
  • Environmental - Operating Temperature - 32°F to 140°F (0°C to 60°C)

Prises

Straight Blade

Série

Hospital Grade

Spécifications

  • Base Material - Nylon
  • Contact Design - Tandem Modified Bypass
  • Face Material - Nylon
  • Mounting Screws - Steel-Zinc Plated
  • Power Contacts - .031" (.8) Brass

Température fonctionnement

32 Deg F to 140 Deg F (0 Deg C to 60 Deg C)

Temps de réponse

5

Type

Isolated Ground

Type

prise double

Type d'article

Prises de protection contre les surtensions

Type d'indicateurs

LED and Audible Alarm

UPC

783585960470

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified to Specification C22.2 No. 42
  • Listed to UL Standards 498 Receptacles
  • UL Listed File E2186

Logistique

Quantité dans l'emballage

10