HUBBELL CANADA
Image of RW51320 Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 2-Groupes, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51320
Image of RW51320 Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 2-Groupes, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51320

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 2-Groupes, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris, RW51320

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RW51320

Plaques murales et boîtes, couvercles résistant aux intempéries, 2-Groupes, Ouverture recto-verso, Vertical, Gris.

  • Double
  • Ouverture duplex
  • Verticale

While-In Use Weatherproof

Détails du produit

Général

Catalog Number

RW51320

Construction

Cast

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Zinc, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Standard Box Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

2-Device

Ouvertures défonçables

None

Spécifications

  • Gasket - Foam
  • Material - Zinc, painted gray
  • Mounting Screws - Zinc plated steel

Type

Vertical Mount 2 Duplex

Type

Weatherproof Covers

Type d'article

Weatherproofing Covers

UPC

883778119484

Dimensions

Taille de l'afficheur

2-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2340

Quantité dans l'emballage

18

Ressources et téléchargements