HUBBELL CANADA
Image of MM110GCN Couvercle à rabat anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, plat, 16-en-1, gris, MM110GCN
Image of MM110GCN Couvercle à rabat anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, plat, 16-en-1, gris, MM110GCN
play
360 View
Image of MM110GCN Couvercle à rabat anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, plat, 16-en-1, gris, MM110GCN
+1
Image of MM110GCN Couvercle à rabat anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, plat, 16-en-1, gris, MM110GCN

Couvercle à rabat anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, plat, 16-en-1, gris, MM110GCN

Marque: TayMac

No de catalogue: MM110GCN

Couvercle à rabat anti-intempéries 1-groupe, horizontal/vertical, plat, 16-en-1, gris.

  • High-impact polycarbonate construction provides maximum durability
  • Quick-Fit keyhole mounting system allows installation in under a minute
  • Universal Fit Adapter System Technology (U-Fast) for 16-in-1 custom device configurations, comes pre-configured for GFCI
  • Lockable tab (1/8 in. shackle)
  • Includes attached gasket and mounting hardware
  • Horizontal or vertical device mount

Détails du produit

Général

Catalog Number

MM110GCN

Couleur

Gray

UPC

805035054215

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1890

Quantité dans l'emballage

10

Medios

[FR] 360 View