Marque: Raco
No de catalogue: 683
Catalog Number
683
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
1/2 in;3/4 in
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169006832
Capacité en pieds cubes
30.3 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.816 lb
Profondeur
2.125 in
Profondeur actuelle
2.188 in
Attributs de distribution d'alimentations
Fire Rated
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
1750
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging