HUBBELL CANADA

La nouvelle série VML-X certifiée à l’échelle mondiale

Les nouveaux luminaires à DEL pour haute et basse baie de Killark offrent la gamme de configurations la plus étendue sur le marché et sont conçus pour une sécurité maximale.

Lorsque la lumière est importante, choisissez les luminaires à DEL de la série VML-X.

Les luminaires à DEL industriels VML-X à haute et basse baie sont disponibles en trois couleurs y compris la lumière blanche, verte, et ambrée. De plus, ces luminaires offrent plusieurs types de distribution de la lumière, permettant ceux-ci d'être personnalisés pour répondre à vos besoins. Chaque luminaire est livré avec une batterie de secours d’urgence à auto-vérification en option qui surveille l’état du DEL, le circuit pilote, la capacité de la batterie et la fonction du chargeur, ainsi que la détection de défaut.
Explorez le VML-X — utilisez votre souris pour manipuler les images 3D ci-dessous et obtenez une vue à 360°!

Taille 1

Jusqu'à 9 000 lumens

Taille 2

Jusqu'à 18 000 lumens

Taille 3

Jusqu'à 28 000 lumens

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CLASSIFICATION DES ZONES

  • Classe I, Div. 2, Groupes A,B,C,D
  • Classe I, Zone 2, Groupes IIC, IIB, IIA
  • Classe II, Div. 1 & 2, Groupes E,F,G
  • Classe III
  • Évalué IECEx (Zone 2)
  • Ex ec IIC T4/T3 Gc
  • Ex tb IIIC T4/T3 Db

COTES ENVIRONNEMENTALES

  • Convient aux endroits humides
  • Type 3, 4X
  • IP66

RESSOURCES

Liste des produits

Liste des produits

Catalogue digital

Catalogue digital

Brochure

Brochure

Configurateur

Configurateur