HUBBELL CANADA
Image of HBLDS6AC Boîtier interrupteur de déconnexion Circuit-Lock® avec contact auxiliaire 60A, HBLDS6AC

Boîtier interrupteur de déconnexion Circuit-Lock® avec contact auxiliaire 60A, HBLDS6AC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLDS6AC

Interrupteur-sectionneur Circuit-Lock® avec contact auxiliaire 60A, trois pôles, 600V, boîtier NEMA 4X.

La section NEC 430.102(B) exige que chaque contrôleur de moteur soit doté d'un dispositif de déconnexion à portée de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les sectionneurs sans fusible Circuit-Lock® de Hubbell sont répertoriés UL en tant que contrôleur de moteur manuel et également « adaptés comme sectionneur de moteur » et répondent à ces exigences du code.

  • Construit à partir d'un matériau non métallique stabilisé aux UV résistant à la corrosion et aux chocs
  • Protection contre la pénétration d'eau IP69k et Type 4X, 12K
  • Certifié par NSF pour l'hygiène dans les applications de transformation des aliments
  • Poignée rouge très visible qui répond aux capacités de verrouillage/étiquetage OSHA
  • L'intérieur réversible s'adapte à l'ouverture de conduit supérieure ou inférieure