HUBBELL CANADA
Image of GFMD120A Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 120V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFMD120A
Image of GFMD120A Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 120V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFMD120A
Discontinué

Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 120V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir, GFMD120A

Marque: Bryant

No de catalogue: GFMD120A

Modules de détection de disjoncteur DDFT, industriel, réglage automatique, 120V CA, disjoncteurs DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir.

  • Industriel
  • Réglage automatique
  • 120 V CA
  • Disjoncteurs GFCI
  • Niveau de déclenchement 4-6 mA

Détails du produit

Général

Application

Heavy Duty Industrial Commercial

Catalog Number

GFMD120A

Conditions environnementales

NEMA 4X with Supplied Gasket

Couleur

Black

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Nombre de pôles

None

Série

Industrial

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type

Auto Reset

Type d'armoire

Toggle

Type d'article

Auto Set Sensing Module

UPC

781786450004

Dimensions

Dimensions

4.6 po x 2.8 po x 3.3 po

Hauteur

3.3 in

Largeur

2.8 in

Longueur

4.6 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

None

Courant nominal

1-50 A

Courant nominal

1-50 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Fréquence nominale

80% of Full Rating Continuous

Phase

60Hz

Plage de déplacement/déclenchement

.025 Seconds in

Tension nominale

120 VAC

Type de déplacement/déclenchement

Standard

Lié au conducteur

Calibre des fils

Terminal Screws

Logistique

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements