Marque: Killark
No de catalogue: UNF7-EX
Filetage pour conduit rigide ou IMC. Filetage conique (NPT). Construction solide et durable.
Application
Les raccords monoblocs UNF servent à raccorder deux morceaux de conduit ou à attacher le conduit à des boîtiers de jonction, des raccords ou des dispositifs. Ils permettent de retirer l'équipement sans avoir à tourner ou à retirer le conduit.
Catalog Number
UNF7-EX
Couleur
Gris Brillant
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Le fer
Série
UNF
Type
Union de femme à femme
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936072081
Dimensions
3 po x 5 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
5 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
8
Taille du moyeu
2-1/2"
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « ATEX »
ITS09ATEX16417U
Numéro de dossier « IECE »
IECExITS09.0024U