Marque: Acme Electric
No de catalogue: WC250K02
Catalog Number
WC250K02
Catégorie de produit
Medium Voltage Transformer
Construction
Ventilated
kVA
250
Matériau des enroulements
AL
Tension primaire
2400
Tension secondaire
240/480 V
Type de montage
Floor
UPC
047503097243
Hauteur
40.8 in
Largeur
50.5 in
Poids
2030 lb
Profondeur
32 in
Fréquence nominale
60 Hz
Rendement
99.07%
Tension primaire
2400 V
Classe NEMA nominale
NEMA 1
Dept. of Energy Regulation
Meets or exceed U.S. DOE 10 CFR Part 431
Norme « CSA »
C22.2 No. 47
Norme « UL »
UL 1562