HUBBELL CANADA
Image of XECF-6A Série XEC, 100 ampères maximum, boîtier de disjoncteur uniquement, XECF-6A
Image of XECF-6A Série XEC, 100 ampères maximum, boîtier de disjoncteur uniquement, XECF-6A

Série XEC, 100 ampères maximum, boîtier de disjoncteur uniquement, XECF-6A

Marque: Killark

No de catalogue: XECF-6A

Série XEC, 100 ampères maximum, boîtier de disjoncteur uniquement.

  • La conception du couvercle boulonné rectangulaire permet des installations attrayantes, compactes et uniformes.
  • Deux moyeux de conduit de boîtier, un en haut et un en bas.
  • Le mécanisme de poignée du disjoncteur interne est du type à plaque coulissante montée sur le couvercle.
  • La poignée externe est de type coffre-fort avec des dispositions standard pour le verrouillage en position « OFF » avec jusqu'à trois cadenas.
  • Dispositions pour le verrouillage en position "ON" en tant que modification d'usine (ajouter le suffixe SU40 au numéro de catalogue).
  • Le disjoncteur se déclenche sans mécanisme de poignée.
  • Le verrouillage en position "ON" n'empêche pas l'ouverture du disjoncteur en cas de court-circuit ou de surcharge

Convient aux applications intérieures.

Détails du produit

Général

Actionneur

Molded Case Circuit Breaker Operator

Application

Série XEC zones dangereuses en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Assure une protection contre les surintensités et les courts-circuits.

Catalog Number

XECF-6A

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

XEC

Température max. de fonctionnement (°C)

40 Degree

Type

Boîtier de disjoncteur

Type d'armoire

Boulonné

Type de fini

Lacquer

Type de montage

Mur

UPC

783936897141

Dimensions

Hauteur

16 in

Largeur

7.75 in

Poids

20 lb

Profondeur

7

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7 (B, C, D), 9 (E, F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR18179

Numéro de dossier « UL »

E30962