HUBBELL CANADA
Image of YAD1038 12-10 ANNEAU NU 3/8 MONTANTS, YAD1038

12-10 ANNEAU NU 3/8 MONTANTS, YAD1038

Marque: Burndy

No de catalogue: YAD1038

Borne à anneau de compression CU non isolée, Taille du câble : 12 - 10 AWG, Taille des montants : 3/8 IN, Longueur du fil dénudé : 11/32 IN, Emballage : En vrac.

YAD1038.

  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • le long corps de joint brasé et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une fiabilité de conductivité optimale et une puissance de maintien après le sertissage
  • placage électro-étamé pour fournir une corrosion durable et durable résistance
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile
  • prise d'inspection pour un contrôle visuel facile de l'insertion du fil
  • la borne à col long permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un montant commun