HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

1/2 x 2.00 Boulon hexagonal en acier inoxydable, 50X200HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X200HSSB

Boulon hexagonal en acier inoxydable 1/2 x 2,00.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Détails du produit

Général

Catalog Number

50X200HSSB

Matériau

STAINLESS STEEL

UPC

781810012321

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2 in

Dimension - B Longueur en pouces

2 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Ressources et téléchargements