HUBBELL CANADA
Image of ESXA120AA2 120V CA Lampe suspendue ambre, ¾" pendentif, ESXA120AA2

120V CA Lampe suspendue ambre, ¾" pendentif, ESXA120AA2

Marque: Killark

No de catalogue: ESXA120AA2

120V CA Lampe suspendue ambre, ¾" pendentif.

Le stroboscope au xénon antidéflagrant de la série ESX est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est fabriqué avec un logement en fonte d'aluminium sans cuivre et sont peints en poudre époxy pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend adaptés à

Détails du produit

Général

Catalog Number

ESXA120AA2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

ESX

Source d'éclairage

Xénon

Type d'ampoule

Flashing

Type d'élément optique

Glass Globe - Amber

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

lampe suspendue

UPC

783936028521

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Quantité dans l'emballage

1