HUBBELL CANADA
Image of UGR3C-15231QW 15A 125V Prise accepteur Quick-Wire, 1" Extrémité morte, UGR3C-15231QW
* Image représentative
Image of UGR3C-15231QW 15A 125V Prise accepteur Quick-Wire, 1" Extrémité morte, UGR3C-15231QW

15A 125V Prise accepteur Quick-Wire, 1" Extrémité morte, UGR3C-15231QW

Marque: Killark

No de catalogue: UGR3C-15231QW

15A 125V Prise accepteur Quick-Wire, 1" Extrémité morte.

Le système de fiches et prises ACCEPTOR® UGP-QW / UGR-QW, avec sa conception unique et brevetée, est interchangeable avec d'autres dispositifs antidéflagrants et anti-poussière de type à lames de la NEMA. Les fiches et prises peuvent être utilisées là où des dispositifs à lames sont nécessaires dans les cas suivants

Détails du produit

Général

Catalog Number

UGR3C-15231QW

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Dead-End

Nombre de pôles

2

Série

UGR

Type

lame droite

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936124667

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Logistique

Scellé à l'usine

Factory Sealed