Marque: Raco
No de catalogue: 2709
Catalog Number
2709
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
2709
Type
Type d'accessoire
Fitting
Type de conduit
Cable Protector Plates
UPC
050169027097
Dimensions
0.531 po x 1.5 po x 2.563 po
Hauteur
2.563 in
Largeur
1.5 in
Longueur
0.531 in
Poids
0.07 lb
Enregistré pour certification
Nombre d'unités sur la palette
16800
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100