Application
In Use
Catalog Number
MM2420C
Construction
Nonmetallic
Couleur
Clear
Matériau
Polycarbonate
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
In-Use
UPC
050169917305
Capacité en pieds cubes
82.12875 cu.in
Hauteur
5.5 in
Largeur
5.43 in
Poids
0.7 lb
Profondeur
2.75 in
Profondeur actuelle
3.07 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Conformité
Extra-Duty
Enregistré pour certification
UL Listed
Emballage standard
6
Nombre d'unités sur la palette
576
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Shrink