HUBBELL CANADA
Image of 829 4-11/16 po Couvercle carré, 1/2 po surélevé, ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 829

4-11/16 po Couvercle carré, 1/2 po surélevé, ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 829

Marque: Raco

No de catalogue: 829

4-11/16 po Couvercle carré, 1/2 po surélevé, ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C.

  • La charge maximale pour un appareil statique est de 50 livres
  • Boîtier en acier zingué et pré-enduit
  • Non conçu pour le support de ventilateurs de plafond
  • Les rainures de fixation angulaires permettent d'installer le couvercle sans retirer les vis de la boîte.

Général

Catalog Number

829

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

829

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Fixture Cover

UPC

050169008294

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Capacité en pieds cubes

3 cu.in

Dimensions

0.5 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

0.5 in

Poids

0.362 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25