HUBBELL CANADA
Image of 54151K Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 54151K
Image of 54151K Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 54151K
play
3D View
Image of 54151K Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 54151K

Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50), 54151K

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54151K

Boîte octogonale 4 po., 1-1/2 po. de profondeur, 15 po. cu., avec vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 50).

Détails du produit

Général

Application

Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.

Catalog Number

54151K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

No Bracket

UPC

626463003381

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Poids

0.43 lb

Profondeur actuelle

1.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2750

Quantité dans l'emballage

50

Ressources et téléchargements

Medios

Modèle AR 3D