HUBBELL CANADA
Image of VP6375-S39 60A 3-pôles 3-fils - Service inversé, VP6375-S39
Image of VP6375-S39 60A 3-pôles 3-fils - Service inversé, VP6375-S39

60A 3-pôles 3-fils - Service inversé, VP6375-S39

Marque: Killark

No de catalogue: VP6375-S39

60A 3-pôles 3-fils - Service inversé.

Épingle métallique VersaMate

Détails du produit

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VP6375-S39

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Plage de passe-câbles

0.65-1.50

Série

VersaMate

Type

Style I

Type

Épingle

Type de fini

Baked Powder Epoxy/Polyester Finish

UPC

783936398549

Dimensions

Dimensions

8.81 po x 3.68 po x 3.68 po

Hauteur

3.68 in

Largeur

3.68 in

Longueur

8.81 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Logistique

Quantité dans l'emballage

1