Marque: Burndy
No de catalogue: 1PLD75012HD
Catalog Number
1PLD75012HD
Clé hexagonale
3/8 in
Couple de serrage recommandé en lb-pi
500 in-lb
Isolation
Y
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
UNITAP™
Nombre de ports
12
Températures nominales
-40°C to 135°C
Type de connecteur
Multi Tap
UPC
621945480803
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
416.052
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
16.38
Tension maximale
600 V
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG-750 KCMIL
Certification - Homologué CSA
No
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM